Il flussimetro GEMÜ 3030 mFlow opera secondo il principio di misura magnetico-induttivo. È adatto per fluidi elettricamente conduttori. L'utilizzo è possibile grazie a una tastiera a membrana sistemata sul lato frontale nel corpo e a un display retroilluminato.
- Stesso apparecchio di misurazione utilizzabile per diversi diametri nominali
- Nessun componente mobile nel fluido
- Diritti di accesso ai livelli utente
- Server web integrato
- Semplice messa in funzione e diverse possibilità di comando- Tastiera sul frontale- Connessione PC con web browser- Interfacce bus di campo ad es. Profibus DP
- Temperatura del fluido:0 fino a 135 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 300
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola saldata | Flange
- Materiali tubo di misurazione:1.4435
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Conformità:EAC