GEMÜ C38 SonicLine

Misuratore di portata a ultrasuoni

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

​GEMÜ C38 SonicLine è un flussimetro ad ultrasuoni che opera secondo il procedimento di differenza di fase. Due sensori posizionati uno di fronte all'altro inviano e ricevono alternatamente segnali a ultrasuoni. A fluido fermo, entrambi i sensori ricevono i segnali a ultrasuoni emessi nella stessa fase, in altre parole senza differenza di fase. Nel caso di scorrimento dei fluidi si crea uno sfasamento. La differenza di fase che si crea è direttamente proporzionale alla velocità di flusso. Dalla velocità di flusso e dal diametro della tubazione si rileva la portata volumetrica.

  • Elevata precisione e riproducibilità
  • Rilevamento estremamente rapido dei valori misurati (250 valori misurati / sec.)
  • Sezione trasversale del tubo a piacere - nessun componente ad azionamento meccanico
  • Adatto per processi dinamici (tempo di dosaggio < 1 s)
  • Elevata resistenza chimica
  • Funzione di dosaggio integrata
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 80 °C
  • Diametri nominali: 3/8''" (DN 6) fino a 1''" (DN 20)
  • Materiale corpo valvola: PFA
  • Tipi di connessione: Flare

Video sul prodotto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 Views
Online da 18.09.2015