GEMÜ 800
800
  • Campo di rilevazione fluidi: 0,5 fino a 33000 l/h
  • Campo di rilevazione gas: 0,2 fino a 450 Nm³/h
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
  • Diametri nominali: DN 20 fino a 65
  • Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U
  • Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformità: EAC
GEMÜ 840
840
  • Campo di rilevazione fluidi: 2500 fino a 50000 l/h
  • Campo di rilevazione gas: fino a Nm³/h
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 90 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 65 fino a 65
  • Tipi di connessione: Attacco
  • Materiali tubo di misurazione: PVC-U
  • Materiali galleggiante: PP | PVC-U
  • Conformità: EAC
GEMÜ 850
850
  • Campo di rilevazione fluidi: 0,1 fino a 1600 l/h
  • Campo di rilevazione gas: 0,02 fino a 37,5 Nm³/h
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
  • Diametri nominali: DN 10 fino a 25
  • Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U, trasparente
  • Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformità: ATEX | EAC