GEMÜ C38
C38
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 80 °C
  • Diametri nominali: 3/8''" (DN 6) fino a 1''" (DN 20)
  • Materiale corpo valvola: PFA
  • Tipi di connessione: Flare