GEMÜ 1211

Indicatore elettrico di posizione ATEX

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1211 è idoneo per attuatori lineari con corsa di azionamento fino a 70 mm. Possiede a scelta di un o di due interruttori di prossimità induttivi secondo NAMUR.

  • Installazione semplice e a posteriori su attuatori lineari GEMÜ
  • Installazione possibile su altre marche di valvola
  • Custodia compatta e resistente
  • Tipo di protezione IP 65 secondo EN 60529
  • Interruttore resistente all'usura, riconoscimento senza alcun contatto
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Campo di misura lineare:2 fino a 70 mm
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Tipi di collegamento elettrico:Pressacavo PG 13,5
  • Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
  • Tipi di comunicazione:senza
  • Conformità:ATEX
  • Tensioni di alimentazione:8 V DC

Prodotti adatti

Equipment for separating liquid mixtures

Applicazione relativa al prodotto

Impianto di separazione delle miscele di liquidi

Le miscele di liquidi devono essere separate o modificate, nell'ambito del loro rapporto di mescolanza, per i motivi più svariati. La pervaporazione/permeazione del vapore (filtrazione con membrana) consente la separazione dell'acqua/miscele di solventi, la separazione dei liquidi con punti di ebollizione evidenti, il drenaggio di miscele con più componenti, lo spostamento degli equilibri nelle reazioni, liberando l'acqua e favorendo il drenaggio dei composti organici. Il sistema completo è composto da un evaporatore e da un modulo a membrana. Se il liquido da separare è il prodotto di una distillazione, il vapore potrà essere convogliato direttamente nel modulo a membrana. Con questa applicazione, la miscela è composta da acqua e 5 % di alcol max. L'impianto è in fase di valutazione ex-post.

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione