GEMÜ 1215

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1215 segnala una posizione di fine corsa. È strutturato in modo da poter essere installato su valvole GEMÜ tramite la filettatura presente nell'attuatore. È utilizzabile fino a 106 commutazioni.

  • Testa del cavo ruotabile in modo continuo di 360°
  • Oltre alla segnalazione di posizione elettrica è disponibile anche un indicatore ottico di posizione
  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Temperatura ambiente: -15 fino a 60 °C
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC | 250 V CA
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di attacco elettrico: Connettore M12 | Pressacavo PG 11
  • Tipi di interruttore: Microinterruttore
  • Conformità: ATEX | EAC

Prodotti adatti

Beer manufacturing / fermentation system

Applicazione relativa al prodotto

Produzione della birra/impianto di fermentazione alcolica

La pratica della birrificazione è nota da diversi millenni, ed era già in uso nell'Antico Egitto mediante l'impiego di strumenti rudimentali. Attualmente, grazie ai più moderni processi igienici, si può produrre birra di altissima qualità. La produzione della birra, oltre a un'eccellente padronanza della tecnica della birrificazione, richiede l'utilizzo di un'ampia gamma di macchinari e materiali. Attraverso un processo di produzione che si articola in più fasi, dall'acqua, dall'orzo, dal luppolo e dal lievito, si ottiene quella bevanda che simboleggia la schietta genuinità del popolo tedesco. L'estratto solubile filtrato, che si ottiene dal malto mediante macerazione, viene riscaldato. Successivamente, questa miscela aromatica viene fatta raffreddare. La fase successiva (molto importante) è rappresentata dalla fermentazione. Una volta raffreddata, la miscela aromatica viene addizionata di lievito e aria sterile/ossigeno. L'ossigeno serve ad attivare le cellule del lievito. Questa birra "giovane" viene immessa nella vasca di fermentazione. Per effetto del calore, il lievito fa fermentare l'estratto/zucchero trasformandolo in alcol e anidride carbonica.

Novità sul prodotto

02.03.2022

Attuatore a motore elettrico GEMÜ eSyLite in una nuova varietà

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione