Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 1230

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1230 è idoneo per attuatori lineari con corsa di azionamento fino a 20 mm. L'apparecchio possiede a scelta uno o due microswitch. Questi sono regolabili singolarmente tramite uno stelo filettato. In opzione è possibile integrare un display LED.

  • Installazione semplice e a posteriori su attuatori lineari GEMÜ
  • Installazione possibile su altre marche di valvola
  • Custodia compatta e resistente
  • Tipo di protezione IP 65 secondo EN 60529
  • Conformità: CSA; EAC; UL
  • Corsa max: 20

Prodotti adatti

Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP

Applicazione relativa al prodotto

Addolcimento dell'acqua farmaceutica conforme agli standard USP/EP

La produzione dell'acqua farmaceutica prevede un numero crescente di metodi di trattamento interdipendenti. L'addolcimento dell'acqua costituisce di norma la prima fase della sequenza di trattamento. Garantisce l'eliminazione di sostanze indurenti come il calcio e il magnesio, senza intralciare le varie fasi del trattamento.

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione