GEMÜ 1235

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore di posizione GEMÜ 1235 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e analizzata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza. Le funzioni intelligenti controllate da un microprocessore facilitano la messa in funzione e fungono da supporto durante il funzionamento. Indicatori a LED ad alta visibilità visualizzano la posizione attuale della valvola, comunicandola tramite segnali elettrici.

  • Interfaccia di comunicazione e programmazione IO-Link
  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Indicatore di posizione ad alta visibilità tramite LED
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
  • Campo di misura lineare:2,0 fino a 74,4 mm
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:
  • Tipi di comunicazione:IO-Link | senza
  • Tipo di protezione:IP 67
  • Conformità:EAC | Sicurezza funzionale | UL Listed

Prodotti adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Views
Online da 20.12.2023
Freeze-drying installations

Applicazione relativa al prodotto

Impianti di liofilizzazione

Per conservare e/o polverizzare alimenti, colori, sostanze medicamentose o altre sostanze che contengono acqua, è necessario rimuovere l'acqua in modo totale o parziale. Tale processo può essere eseguito mediante l'utilizzo combinato del vuoto e del freddo. Poiché le esigenze in termini di quantità dei prodotti, così come le loro proprietà, possono variare a seconda delle circostanze e anche delle condizioni strutturali, è previsto l'utilizzo di singoli impianti, oltre naturalmente ai numerosi impianti standardizzati.

Novità sul prodotto

09.03.2021

I componenti di automazione GEMÜ hanno il marchio di sicurezza UL

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione