GEMÜ C12A

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Un sensore fotoelettrico rileva senza alcun contatto la posizione dello stelo della valvola. La posizione della valvola corrispondente (aperta/chiusa) viene trasmessa al controllo impianti tramite un segnale elettrico. Il collegamento avviene tramite presa da 24 V DC.

  • Montaggio semplice
  • Adatto a GEMÜ iComLine®
  • Design compatto
  • Segnalamento di posizione aperto/chiuso standard
  • Preinstallata o disponibile come kit integrativo
  • Corsa della valvola : fino a 6 mm
  • Tipo di protezione: IP 64
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 55 °C
  • Tensioni di alimentazione: 5 - 24 V CC ± 10%

Novità sul prodotto

25.07.2019

New electrical position indicator for high-purity valves GEMÜ C12A