GEMÜ LSC

Box fine corsa per attuatori rotativi

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il box fine corsa GEMÜ LSC può essere montato su valvole rotative ad azionamento manuale e pneumatico. L'indicatore ottico rileva la posizione della valvola in maniera affidabile, inviando poi il segnale corrispondente.

  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Custodia compatta e resistente
  • Montaggio possibile su tutti i tipi di valvole rotative, ai sensi di VDI/VDE 3845
  • Installazione semplice e a posteriori su attuatori rotativi
  • Fino a 4 indicatori di posizione
  • Collegamento elettrovalvola (opzionale)
  • Visualizzatore 3D (opzionale)
  • Indicatore LED ON/OFF (opzionale)
  • Temperature basse fino a -40 °C (opzionali)
  • Temperatura ambiente:-25 fino a 80 °C
  • Campo di misura radiale:0 - 90°
  • Tensioni di alimentazione:5 - 250 V CA/CC
  • Tipo di protezione:IP66, IP67
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore, soc. Harting | Connettore, soc. Hirschmann | pressacavo M20 | connettore M12 | attacco filettato NPT
  • Tipi di interruttore:Contatto Reed | Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Microinterruttore | Finecorsa di prossimità a 3 fili
  • Conformità:ATEX | EAC | IECEx | Sicurezza funzionale

Prodotti adatti

CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Applicazione relativa al prodotto

PULIZIA SICURA DELLE PRESSE FILTRANTI: Le valvole a sfera GEMÜ proteggono la rete dell'aria compressa

Nel trattamento delle acque industriali o filtraggio del prodotto le presse filtranti hanno il compito di separare i corpi solidi dai liquidi in materiali quali fanghi o sospensioni. Una pompa spinge la miscela di sostanze da separare contro i tessuti filtranti, a una pressione di 10-20 bar. Le parti solide della miscela rimangono sul filtro, andando a costituire i residui di filtrazione. Quando la pressa filtrante è piena, viene applicata aria compressa per asciugare i residui di filtrazione.

Novità sul prodotto

27.05.2019

Scatola dei fine corsa per valvole rotative

Novità sul prodotto

25.02.2019

Un unico fornitore - Valvole a sfera ad azionamento manuale GEMÜ con segnalamento di posizione integrato