Il connettore cavo di prolunga interfaccia AS funge da prolunga dei cavi della lunghezza della rete finora pari a 100 m a 200 m senza Repeater. È un componente passivo senza indirizzo per il sistema di fieldbus AS-Interface. Nel contempo l'Extension Plug serve anche per monitorare la tensione. Le sottotensioni vengono segnalate dal LED integrato. Nella rete Standard è possibile utilizzare l'Extension Plug anche per migliorare la qualità del segnale e ridurre un tasso di errore di telegramma eventualmente presente.
- Ampliamento massimo della rete interfaccia AS a max 600 m (con Repeater)
- Riduzione della velocità d'errore del telegramma