Dispositivi di regolazione GEMÜ con principio della valvola a piattello

Per attività di regolazione

Dispositivi di regolazione GEMÜ con principio della valvola a piattello

Ambiti di utilizzo e settori

In funzione dell'esecuzione, sulla base delle valvole a piattello i dispositivi di regolazione risultano particolarmente adeguati per la regolazione di mezzi di produzione puliti, liquidi o gassosi nonché neutrali ed aggressivi. Vengono impiegati in tutte le applicazioni nelle quali la regolazione dev'essere eseguita nel modo più preciso possibile.

GEMÜ 312
312
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: EAC | Ossigeno
GEMÜ 314
314
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: EAC
GEMÜ 343
343
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 250 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC
GEMÜ 352
352
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | Ossigeno
GEMÜ 354
354
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Connessioni standard: DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | EAC | Ossigeno
GEMÜ 507
507
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PEEK | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 514
514
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 530
530
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 532
532
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 533
533
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, acciaio inox fuso | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 536
536
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 32 fino a 150
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC
GEMÜ 537
537
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 539
539
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 250 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:1/2'' (DN 15) fino a 4'' (DN 100)
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 543
543
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 549
549
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65, IP 61
  • Conformità:EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 550
550
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 553
553
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE
  • Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011
GEMÜ 554
554
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:NBR | PFA | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 555
555
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 185 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 8 fino a 80
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp
  • Connessioni standard: ASME | DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
GEMÜ 565
565
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-15 fino a 55 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 3 fino a 15
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
  • Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC
GEMÜ 566
566
  • Temperatura del fluido:0 fino a 90 °C
  • Temperatura ambiente:-15 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali del corpo:
  • Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC | FDA
  • Tensione di alimentazione:
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:
GEMÜ R563
R563
  • Temperatura del fluido:0 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 15
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | EN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
  • Materiali tenuta sulla sede:PEEK
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65

Centrifugazione dello zucchero

Sugar centrifugation
Nello stabilimento della Südzucker AG situato nel comune di Offstein, si utilizzano in modo continuo le centrifughe della società BMA (Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG). Si procede alla sospensione dei cristalli dello zucchero e alla separazione dei residui (?). In
ulteriori informazioni