- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali rondelle:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW614N, ottone | CW617N, ottone
- Conformità:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, ottone"},{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"},{"i":1300,"v":"CW617N, ottone"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V CA/CC | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione
- Materiali rondelle:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | Rilsan®
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 250
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali del disco:1.4404 (316L), materiale forgiato | 1.4469, acciaio fuso duplex | 2.4602 (alloy 22), materiale pieno | 3.7035, titanio
- Rivestimento rondella:PFA
- Tensione di alimentazione:24 - 240 V CA/CC | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":279,"v":"1.4404, materiale pieno"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, acciaio fuso"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Tempo di regolazione 90°:13 fino a 58 s
- Tipo di protezione:IP 65, 67
- Conformità:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, con rinforzo"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, acciaio inox fuso | EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali rondelle:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | 1.4539, materiale forgiato | 2.0975, bronzo colato | 2.4602 (alloy 22), materiale pieno | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":277,"v":"S275JR, acciaio fuso"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, alluminio pressofuso"},{"i":1240,"v":"1.4408, acciaio inox fuso"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, alluminio pressofuso"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Sicurezza funzionale"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}