Posizionatori e controllori di processo: Elenco prodotti

Posizionatori e controllori di processo: Elenco prodotti

GEMÜ 1434
1434
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Funzionamento:Semplice effetto
  • Portata:15 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Conformità:EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
  • Portata:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare | max. 50 mm, lineare | max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di attacco elettrico:Connettore M12 | Pressacavo M12 | Pressacavo M16
  • Conformità:EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
  • Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
  • Portata:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare | max. 50 mm, lineare | max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Conformità:EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
  • Funzionamento:Semplice effetto
  • Portata:100 Nl/min | 84 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare | max. 50 mm, lineare | max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Conformità:EAC | UL Listed
GEMÜ 1441
1441
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
  • Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
  • Portata:115 Nl/min
  • Campo di misura lineare:2 fino a 75 mm
  • Campo di misura radiale:0 fino a 90°
  • Tensione di alimentazione:tramite segnale valore nominale
  • Tipi di collegamento elettrico:Pressacavo M16 | Connettore M12
  • Tipi di comunicazione:BLE | HART
  • Conformità:ATEX | FCC | IECEx

Gruppi valvole a più vie: Generazione di acqua purissima - scambiatore di ioni, osmosi inversa ed elettrodeionizzazione

Multi-port valve blocks: Generation of ultra-pure water - Ion exchanger, reverse osmosis and electrodeionization
GEMÜ, azienda leader nella produzione di sofisticatissimi gruppi valvole a più vie in acciaio legato, ha già acquisito una solida reputazione nel settore biofarmaceutico. GEMÜ attinge al know-how di cui dispone e all'esperienza maturata nel settore industriale per produr
ulteriori informazioni