GEMÜ 1205

Indicatore elettrico di posizione ATEX

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1205 dispone di microswitch antideflagranti. Si possono segnalare rispettivamente due posizioni, aperta e/o chiusa.

  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Alloggiamento in alluminio compatto e stabile
  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
  • Corsa della valvola : 2 fino a 70 mm
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tensione di alimentazione: 250 V CA
  • Tipo di attacco elettrico: pressacavo M20
  • Conformità: ATEX

Prodotti adatti

Novità sul prodotto

11.01.2019

Una tecnologia consolidata per le zone ATEX