GEMÜ 1434 µPos

Posizionatore elettropneumatico intelligente

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il posizionatore elettropneumatico GEMÜ 1434 μPos serve a controllare le valvole di processo ad azionamento pneumatico dotate di attuatori lineari a semplice effetto, di diametri nominali da piccoli a medi. La custodia robusta e nel contempo compatto possiede una copertura trasparente. Per la visualizzazione di stato, sono integrati dei LED. Per effetto della preconfigurazione su misura, in questo prodotto si può fare a meno di un display con pulsanti di comando. I collegamenti pneumatici ed elettrici hanno un ingombro ridotto e sono disposti in modo facilmente accessibile. Tutto questo rende il GEMÜ 1434 μPos una soluzione economica per le funzioni di regolazione con requisiti base.

  • Nessun consumo d'aria al raggiungimento del punto di regolazione
  • Semplice adattamento ai diversi attuatori valvola
  • Messa in funzione semplice grazie all'inizializzazione automatica
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Utilizzo semplice per effetto della preconfigurazione bilanciata
  • Struttura compatta
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Funzionamento:Semplice effetto
  • Portata:15 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Conformità:EAC

Prodotti adatti

UHT Test plant of the dairy school

Applicazione relativa al prodotto

Laboratorio esperimenti UHT per le scuole casearie

I docenti e i tecnici del settore lattiero-caseario del Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft del comune di Kempten (Centro di Ricerca, Sperimentazione e Ricerca nel settore lattiero-caseario) possono disporre di un nuovissimo e innovativo impianto pilota UHT-ESL utilizzabile a scopo didattico presso gli istituti tecnici. Grazie alla cooperazione con varie strutture lattiero-casearie, è stato possibile sviluppare e integrare a questi impianti i concetti e i componenti tecnologici più innovativi. Oltre alle valvole a sfera, ai rubinetti a sfera e alle valvole a membrana asettiche, GEMÜ ha fornito i gruppi valvole a più vie in acciaio legato più appropriati.