Il sistema di collegamento valvole GEMÜ 1241 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e comunicata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza, tramite interruttori di prossimità a 2 fili (NAMUR).
- Indicazione della posizione tramite finecorsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tolleranze di posizione finale regolabili tramite leva di arresto
- Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
- Protezione contro le esplosioni per zona 1 e 21
- Temperatura ambiente:fino a °F
- Campo di misura lineare:5 fino a 75 mm
- Tipo di protezione:IP 67
- Tipi di attacco elettrico:Pressacavo M16
- Conformità:ATEX | EAC | IECEx
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)