Le valvole di regolazione GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive e 567 servoDrive sviluppate dal costruttore di valvole GEMÜ sono disponibili a partire da subito nei nuovi diametri nominali.
Le valvole di regolazione sono concepite per applicazioni asettiche e si basano su un concetto di tenuta unico, la tecnologia PD. Questa tecnologia è stata sviluppata da GEMÜ per combinare i vantaggi delle valvole a membrana con quelli delle valvole a piattello. La geometria della valvola consente una separazione emetica dell'alimentazione del flusso di fluidi, nonché un'eccellente capacità di regolazione. In tal modo è possibile regolare in totale sicurezza quantità da 80 l/h fino a 63.000 l/h, nonché dosarle in modo rapido e preciso.
Le valvole di regolazione asettiche GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive e 567 servoDrive sono disponibili a partire da subito nei diametri nominali da DN 8 a DN 50.