Con la nuova generazione di prodotti, GEMÜ dà un punto di svolta alla tecnica di processo

Con la nuova generazione di prodotti, GEMÜ dà un punto di svolta alla tecnica di processo

Con la nuova generazione di prodotti, GEMÜ dà un punto di svolta alla tecnica di processo

GEMÜ, azienda specialista in valvole, introduce con la sua nuova generazione di prodotti grandi novità sul mercato, per soddisfare le esigenze della moderna automazione di processo. Con il nome LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized.- GEMÜ presenta una serie di prodotti innovativi, che convincono grazie alla struttura modulare e alla flessibilità e basati su moderne tecniche di fabbricazione. Tra le prime novità assolute disponibili di questa nuova generazione spiccano due valvole e un innovativo indicatore di posizione che, in combinazione, aumentano considerevolmente l'efficienza e la sicurezza di processo.

GEMÜ P40: valvola di scarico di fondo efficiente per applicazioni sterili

GEMÜ P40 introduce sul mercato un concetto innovativo di valvola di scarico di fondo per applicazioni sterili. GEMÜ P40 sfrutta la collaudata tecnologia Plug Diaphragm (PD), con una membrana in PTFE a tenuta radiale che assicura la separazione ermetica dell'attuatore dal fluido. Grazie al design ottimizzato, questa valvola di scarico di fondo riduce i rischi di contaminazione, impedisce eventuali depositi di sedimenti ed è piuttosto facile da pulire. Corpo valvola e membrana a tenuta radiale sono perfettamente adattati tra loro, in modo da garantire proprietà ottimali al minimo sia quando la valvola è aperta sia quando è chiusa. Inoltre il precarico dinamico della soluzione PD, brevettata e sviluppata specificatamente per valvole di fondo serbatoi, consente un funzionamento a manutenzione ridotta.

GEMÜ S40: valvola a globo con molteplici varianti per applicazioni industriali

La nuova valvola a globo GEMÜ S40 si caratterizza per la molteplicità di varianti e la durata.  Il dispendio di manutenzione e il tempo di installazione possono essere nettamente ridotti grazie alle norme strutturali standardizzate, a una ghiera centrale e agli attacchi della pressione di comando situati in posizione superiore. Si tratta di una valvola concepita per l'impiego in applicazioni industriali e consente una sostituzione rapida delle parti soggette a usura come premistoppa, stelo, tenuta sulla sede e disco di tenuta. La sicurezza antitorsione nel pistone facilita la sostituzione dello stelo, mentre la struttura robusta e la geometria ottimizzata della valvola offrono un'elevata sicurezza di processo. Inoltre, un vetro posto sull'indicatore ottico di posizione impedisce l'infiltrazione di sporcizia e detergenti, mentre la retrocompatibilità consente il montaggio dei nuovi attuatori anche negli impianti esistenti. 

GEMÜ 12A0: indicatore elettrico di posizione per le esigenze più elevate

Un componente fondamentale della generazione di prodotti LEAP è il GEMÜ 12A0, un indicatore elettrico di posizione intelligente per valvole di processo pneumatiche della nuova linea. Questo nuovo indicatore dispone delle interfacce di comunicazione più moderne, come Asi-5 e IO-Link. Grazie al rilevamento della posizione senza contatto per mezzo di sensori a effetto Hall, il GEMÜ 12A0 rappresenta una soluzione precisa ed esente da usura per l'automazione di processo. Si noti in particolare l'inizializzazione indipendente del modulo, per la massima semplicità di messa in funzione e manutenzione. In aggiunta, i sensori integrati permettono un monitoraggio delle condizioni (Condition Monitoring) completo, oltre a costituire la base di partenza per la manutenzione predittiva (Predictive Maintenance). Monitorando parametri quali temperatura, umidità dell'aria e pressione di esercizio è possibile evitare i fermi impianto non pianificati.

Sintesi: 

Un passo avanti verso la tecnologia delle valvole del futuro. Con l'introduzione della nuova generazione di prodotti, GEMÜ compie un notevole passo avanti verso il futuro. I nuovi prodotti offrono non solo i massimi livelli di efficienza e affidabilità ma anche una flessibilità e una modularità ottimali. Che sia nel campo dell'automazione di processo, in ambito di applicazioni sterili o nella produzione industriale, la nuova generazione di valvole GEMÜ offre soluzioni a prova di futuro per le esigenze più elevate. Per ulteriori informazioni sui nuovi prodotti, consultare il sito leap.gemu-group.com.



Downloads:

Cumunicato

docx198 KB

Picture

png4.13 MB