Connessione Nexus Connect® di GEMÜ

Compatibilità e sicurezza ai massimi livelli:

Connessione Nexus Connect® di GEMÜ

Connessione Nexus Connect® di GEMÜ

Compatibilità e sicurezza ai massimi livelli

Grazie alla nuova connessione Flare ottimizzata Nexus Connect®*, GEMÜ, azienda tecnologica con sede a Ingelfingen, introduce ora una straordinaria innovazione per la sua serie di valvole CleanStar e iComLine. GEMÜ offrirà così ai suoi clienti un'ulteriore connessione Flare ottimizzata per le valvole GEMÜ, oltre all'assortimento di raccordi più adatto.

Nell'industria dei semiconduttori, la connessione Flare rappresenta da anni uno standard consolidato per la distribuzione e l'alimentazione dei fluidi. Tuttavia, quando i requisiti di pressione e temperatura sono estremamente elevati, questo tipo di connessione mostra tutti i suoi limiti. Per questo, GEMÜ ha sviluppato una soluzione innovativa: la connessione Nexus Connect® offre non solo più sicurezza, ma anche la perfetta compatibilità con i sistemi di raccordi esistenti. 

Attualmente, GEMÜ commercializza già le connessioni Flare ottimizzate per le sue valvole GEMÜ CleanStar e GEMÜ iComLine; con la connessione Nexus Connect® si aggiunge però la possibilità di ampliare questo tipo di connessione a tutta la gamma prodotti HP e di fornire i raccordi più adatti. 

Grazie alla compatibilità con la connessione Flare ottimizzata ad oggi più diffusa, i clienti di GEMÜ potranno aggiornare i propri impianti senza dover sostituire altri componenti. Questo vantaggio è dimostrato anche dagli ottimi risultati dei test condotti da Fit-Line Global, che confermano la possibilità di combinare senza problemi i due tipi di connessione. 

Il lancio di Nexus Connect® riguarderà la serie di valvole GEMÜ CleanStar, presto disponibile con adattatori saldati e nella variante compatta SpaceSaver. Per la serie iComLine, la connessione sarà lavorata sulle valvole singole e sui gruppi valvole GEMÜ PC50. È in programma l'espansione a tutta la gamma di prodotti HP.  

Con la connessione Nexus Connect®, GEMÜ stabilisce un nuovo standard in termini di flessibilità e prestazioni nell'industria dei semiconduttori. L'integrazione del design innovativo promette non solo di semplificare l'installazione, ma anche di migliorare l'efficienza e l'affidabilità in ambienti di produzione critici.

*Nexus Connect® è un marchio registrato di Fit-Line Global

Pressrelease:

docx252 KB

Picture

jpg195 KB