GEMÜ presenta CONEXO 2025

La nuova era della gestione digitale degli impianti

GEMÜ presenta CONEXO 2025

GEMÜ presenta CONEXO 2025

La nuova era della gestione digitale degli impianti

Il Gruppo GEMÜ, specialista in tecnologia di valvole, misura e controllo, presenta con CONEXO 2025 la nuova generazione della soluzione digitale per la gestione del ciclo di vita di impianti multimarca. La nuova versione definisce nuovi standard in termini di identificazione e gestione digitale dei componenti e offre una totale trasparenza sull'intero ciclo di vita, dalla messa in funzione allo smaltimento.

Grazie a moderne tecnologie come RFID, codice QR e DataMatrix, CONEXO 2025 consente di identificare i componenti in modo univoco direttamente nell'impianto, mettendoli in relazione con dati digitali sul prodotto, informazioni sulla manutenzione e stato di obsolescenza.
È sufficiente una semplice scansione per fornire ai tecnici dell'assistenza un accesso immediato a documenti rilevanti, certificati, storici di manutenzione e attività in programma.

Aperto. Standardizzato. A prova di futuro.
CONEXO 2025 si basa su standard internazionali e soddisfa già oggi i requisiti delle future normative, come il Digital Product Passport (DPP). Un'identificazione univoca tramite codici QR, DataMatrix e UHF-RFID (860–960 MHz) consente l'interoperabilità tra diversi produttori, conformemente alle norme ISO/IEC. Il nuovo regolamento UE ESPR rende obbligatorio il DPP per i primi gruppi di prodotti a partire dal 2027. CONEXO 2025 è concepito per elaborare i dati corrispondenti e associarli con l'Asset Administration Shell (AAS). Gli identificatori leggibili a macchina secondo IEC 61406 fungono da riferimento URL direttamente sull'oggetto fisico e consentono di accedere a informazioni digitali, ad esempio tramite codici 2D o tag NFC. Inoltre, CONEXO utilizza l'AAS come standard indipendente dal produttore per gemelli digitali nell'industria 4.0 e ricorre al formato file aperto AASX per facilitare lo scambio tra gestori, produttori e partner di servizio.

Nuove funzioni con CONEXO 2025
CONEXO 2025 offre numerose nuove funzioni per rendere la gestione digitale degli impianti ancora più efficiente e a prova di futuro. Per quanto riguarda la gestione dell'obsolescenza, questa soluzione consente il rapido riconoscimento di condizioni critiche come campagne di richiamo o dismissioni di prodotto e genera automaticamente gli interventi di sostituzione adeguati. La gestione dei componenti è stata notevolmente ampliata: identificativi alias consentono denominazioni individuali, percorsi di ubicazione mostrano l'esatta situazione di installazione, interi gruppi costruttivi possono essere smontati in blocco, tutti i relativi documenti possono essere scaricati tramite file ZIP e l'identificazione delle etichettature di imballaggio è stata migliorata.
Anche la gestione delle postazioni tecniche è stata ottimizzata. Per ogni postazione è possibile generare un codice QR e l'affidabile import/export con "Identification Alias" permette un'eccellente trasmissione dati. Le attività di manutenzione possono essere integrate da attività parziali, la visualizzazione a calendario agevola la programmazione, mentre notifiche interne ed esterne forniscono ancora più informazioni. CONEXO 2025 supporta la gestione dei prodotti tramite importazione Excel e consente l'ampliamento con attributi specifici del costruttore. Una nuova vista d'insieme dei dispositivi mobili mostra tutti i dispositivi connessi, incluse le relative informazioni e gli stati di sincronizzazione, per il massimo della trasparenza e del controllo.

Valore aggiunto
Con CONEXO 2025, gli utenti vedranno un netto miglioramento in termini di sicurezza e compliance: l'identificazione univoca dei componenti e la documentazione completa di tutte le misure riducono i rischi e rendono meno complessi gli audit, fino ai richiami e agli obblighi di certificazione. Al contempo, questa soluzione aumenta la produttività nelle attività di assistenza e manutenzione minimizzando i tempi di ricerca, evitando le interruzioni del fluido e consentendo un tasso più elevato di risoluzione al primo tentativo ("Right First Time"). Grazie al collegamento scalabile di metodi di identificazione fisica come codice QR, RFID e IEC 61406 con gemelli digitali (AAS/AASX) e al Digital Product Passport (DPP), CONEXO 2025 è compatibile con diversi produttori e sistemi e ha tutto ciò che serve per soddisfare ogni futura esigenza.
Con CONEXO 2025, GEMÜ offre una soluzione efficace e a prova di futuro per la gestione digitale degli impianti, in linea con i requisiti sempre più stringenti in materia di trasparenza, efficienza e conformità, aprendo così la strada verso una nuova era della digitalizzazione industriale.

Downloads

Pressrelease

docx62 KB

Pictures

jpg107 KB