Massima efficienza grazie a una nuova tecnologia di membrana

The GEMÜ D40 diaphragm valve

Massima efficienza grazie a una nuova tecnologia di membrana

Massima efficienza grazie a una nuova tecnologia di membrana: valvola a membrana GEMÜ D40

Con la nuova ed efficiente valvola a membrana GEMÜ D40, GEMÜ lancia un nuovo tipo di valvola pensata per soddisfare le esigenze del mercato. La GEMÜ D40, dotata di un'innovativa tecnologia di membrana e di un design ottimizzato, consente di ottenere prestazioni migliori negli impianti. Grazie a questo nuovo prodotto, GEMÜ si dimostra ancora una volta un costruttore di valvole a prova di futuro.

La valvola a membrana ad azionamento pneumatico GEMÜ D40 è progettata per l'uso in ambienti sterili. La membrana separa ermeticamente l'attuatore dal fluido di esercizio. Per questo, la GEMÜ D40 convince soprattutto per la facilità e la rapidità di manutenzione in sicurezza. L'attuatore viene montato attraverso un avvitamento definito su blocco (metallo su metallo), con soltanto quattro dadi con spallamento. Parimenti, la membrana con pin a baionetta facilita il montaggio, mentre la nuova tecnologia di membrana offre più sicurezza e precisione negli impianti. Il nuovo sistema di tenuta con configurazione a camera fissa permette di controllare il naturale posizionamento della membrana, rendendone superfluo il serraggio. Le proprietà di rotolamento ottimizzate della membrana assicurano regolazioni migliori e sollecitazioni minori della membrana stessa, così da poter eventualmente adattare gli intervalli di manutenzione all'applicazione specifica. Grazie al design migliorato del corpo è stato possibile non solo ridurre il peso ma anche aumentare la portata e omogeneizzare il flusso. Per questo, la GEMÜ D40 raggiunge valori Kv fino al 100% superiori. Tale aumento delle prestazioni consente di utilizzare valvole più piccole e quindi di configurare impianti più compatti, per una maggiore flessibilità. 
La valvola a membrana GEMÜ D40 rappresenta una soluzione conveniente a prova di futuro, intuitiva, compatta ed estremamente efficiente, centrale all'interno della nuova e innovativa generazione di prodotti GEMÜ che definisce nuovi standard in fatto di tecnologia delle valvole.

Nuova generazione di prodotti di GEMÜ: tecnologia delle valvole per il futuro

Con l'introduzione dell'innovativa generazione di prodotti di nuova concezione, GEMÜ si dimostra ancora una volta un costruttore di valvole a prova di futuro. LEAP, acronimo di "Lean. Effective. Agile. Platformized.", indica sia prodotti modulari e innovativi sia metodi di produzione avanzati.
Tra i primi prodotti GEMÜ della generazione LEAP, oltre alla GEMÜ D40, vi sono altre due valvole e un componente aggiuntivo:

GEMÜ S40, valvola a globo pneumatica a sede inclinata e a flusso avviato
GEMÜ P40, efficiente valvola di scarico di fondo con tecnologia PD
GEMÜ 12A0, indicatore di posizione intelligente

Le nuove valvole dispongono di moduli attuatori su piattaforma unitaria, consentendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle più diverse esigenze. L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 12A0 presenta interfacce di comunicazione moderne e sensori integrati. Compatibile con i tipi di valvola della nuova generazione di prodotti, rappresenta una soluzione semplice e compatta per l'automazione. Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti, consultare il sito: leap.gemu-group.com 

Downloads

Pressrelease

docx3.11 MB

Picture GEMÜ D40

jpg568 KB