Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Trattamenti superficiali

Soluzioni per galvanotecnica e verniciatura

A seconda dei diversi principi valvola e delle dimensioni, nonché tipi di attacco e materiale, i componenti GEMÜ vengono utilizzati con successo nei processi riguardanti i trattamenti superficiali.

Proprio grazie alla loro elevata flessibilità nella scelta del materiale, le valvole a sfera, quelle a farfalla d'intercettazione, a piattello e di regolazione, nonché le valvole a membrana riescono a soddisfare anche i parametri più rigidi.

Elevata e massima resistenza chimica

Oltre ai corpi valvola in plastica (PP, PVC, ABS e PVDF) sono disponibili anche corpi valvola in metallo rivestiti di PFA, PP o gomma rigida. 

Per la massima resistenza chimica sono inoltre disponibili corpi valvola in PTFE e PFA.

Processi esempio con valvole, sistemi di misura e di regolazione GEMÜ:

  • Impianti di decapaggio
  • Bagni galvanici
  • Finitura tramite lucidatura elettrolitica
  • Produzione e dosaggio di vernici, nonché eliminazione della vernice
  • Pretrattamenti, quali sgrassatura e pulizia
  • Trattamento delle acque di processo e di scarico

Privo di sostanze che compromettono l'adesione della vernice

In opzione le valvole e i singoli componenti, come le membrane, sono disponibili anche senza sostanze che compromettono l'adesione della vernice (ad es., il silicone). Tali sostanze vengono pulite e confezionate singolarmente in contenitori di plastica, secondo procedure ad hoc. Inoltre, la fase di montaggio prevede l'utilizzo esclusivamente di lubrificanti senza silicone.

Soluzione Single-Use per impianti di verniciatura

Pulizia regolare di vasche per immersione, cabine di verniciatura e altri tipi di impianto, per evitare che materiale derivato dallo sfregamento, fibre sottili o altri materiali penetrino nella vernice e si trasferiscano quindi sul pezzo. In presenza di piccole quantità, impianti pilota e fluidi di esercizio particolarmente critici e costosi, nonché per evitare efficacemente e in tutta sicurezza che i colori si mescolino, ecco la prima valvola a membrana Single-Use regolabile.

Vantaggi del prodotto: valvole a farfalla in plastica e metallo

  • straordinaria protezione anticorrosione
  • applicazioni flessibili grazie alla vasta scelta di materiali
  • minime perdite di pressione
  • versioni ATEX

Vantaggi del prodotto: valvole a membrana con rivestimento in plastica

  • Tutti i componenti strutturali meccanici si trovano all'esterno dello spazio bagnato dal fluido
  • Adatte per fluidi neutri o aggressivi, liquidi e gassosi
  • Utilizzabili con fluidi puliti e abrasivi 
  • Possibilità di funzioni di regolazione

Vantaggi del prodotto: valvole a sfera in plastica e metallo

  • portata elevata
  • nelle valvole a sfera in plastica, tutti i componenti in plastica a contatto con il fluido sono disponibili anche in materiale termoplastico
  • nelle valvole a sfera in metallo, sono anche disponibili versioni per il vuoto e l'aria certificate ATEX e TA-Luft

Vantaggi del prodotto: valvole a piattello 

  • adatte a commutazioni rapide ed elevate frequenze di commutazione
  • molto utili anche come valvole di regolazione combinate ai relativi posizionatori
  • vasta scelta di accessori e di versioni per vuoto o certificate ATEX

Tutte le valvole GEMÜ con attuatori pneumatici o elettrici sono disponibili ex-works completi di strumentazione.