Impianto di separazione delle miscele di liquidi

Impianto di separazione delle miscele di liquidi

Equipment for separating liquid mixtures
Le miscele di liquidi devono essere separate o modificate, nell'ambito del loro rapporto di mescolanza, per i motivi più svariati. La pervaporazione/permeazione del vapore (filtrazione con membrana) consente la separazione dell'acqua/miscele di solventi, la separazione dei liquidi con punti di ebollizione evidenti, il drenaggio di miscele con più componenti, lo spostamento degli equilibri nelle reazioni, liberando l'acqua e favorendo il drenaggio dei composti organici. Il sistema completo è composto da un evaporatore e da un modulo a membrana. Se il liquido da separare è il prodotto di una distillazione, il vapore potrà essere convogliato direttamente nel modulo a membrana. Con questa applicazione, la miscela è composta da acqua e 5 % di alcol max. L'impianto è in fase di valutazione ex-post.
Ulteriori applicazioni

Utile per il download

FR
pdf
116 KB
GB
pdf
107 KB
DE
pdf
105 KB