Nei processi secondari si trovano soprattutto valvole a piattello, nei processi primari prevalentemente valvole a membrana asettiche e gruppi valvole a più vie, per i quali GEMÜ risulta essere leader di mercato a livello mondiale.
Sistema di tenuta originale GEMÜ
Più di trent'anni fa GEMÜ ha sviluppato un sistema di tenuta per valvole a membrana dotate di sella, valido fino a DN100. Grazie ad un profilo di tenuta perimetrale nel corpo valvola si genera un bordo di tenuta definito verso l'esterno. In tal modo diminuisce la fessura anulare tra la membrana ed il corpo valvola e rende questo sistema di tenuta particolarmente adatto per applicazioni nell'industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica.
Rintracciabilità di membrane GEMÜ
Le membrane GEMÜ per valvole a membrana a sella possono essere ordinate singolarmente con un certificato di collaudo ed in tal modo rintracciate.
Realizzazione circuiti di regolazione
Oltre al controllo dei mezzi di processo offriamo anche soluzioni per la regolazione dei fluidi. Le valvole ad azionamento pneumatico vengono così idealmente combinati con i posizionatori e controllori di processo GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 o GEMÜ 1436. Le valvole di regolazione elettromotorizzate sono disponibili con regolatore integrato.
Varietà di materiale
Per il trattamento delle acque, l'approvvigionamento di detergenti o per ulteriori applicazioni sono disponibili in alternativa ai corpi valvola in metallo anche corpi valvola a membrana in plastica.
Processi esempio con valvole, sistemi di misura e di regolazione GEMÜ
- Produzione e riempimento di unguento oftalmico, pasta dentifricia, principi farmaceutici attivi e soluzioni per infusioni, enzimi per svariati rami dell'industria
- Impianti di depurazione ed impianti CIP, approvvigionamento idrico, circuiti di raffreddamento
Vantaggi del prodotto: valvole a membrana con corpo metallico
- progettato secondo le direttive GMP
- gli elementi di tenuta delle valvole a membrana che vengono a contatto con il mezzo sono testati in conformità all'USP Classe 6, in corrispondenza con i requisiti FDA nonché della conformità BSE/TSE
- sistema di tenuta con certificazione EHEDG
- sterilizzabile e autoclavabile
Vantaggi del prodotto: gruppi valvole a più vie in metallo
- maggiore sicurezza del prodotto (minor numero di raccordi e di cordoni di saldatura; ridotto volume residuo, area bagnata limitata)
- minore ingombro grazie al design compatto
- progettazione volta ad un'ottimizzazione dello svuotamento e con spazio morto ridotto
- progettazione personalizzata in funzione delle esigenze del Cliente e design molto flessibile
- validazione abbreviata e semplice
- corpo realizzato dal pieno, attuatori e membrane dallo sperimentato sistema a elementi modulari GEMÜ
Vantaggi del prodotto: valvole a piattello e di regolazione
- particolarmente adatte per commutazioni rapide
- flusso elevato
- corpo in plastica realizzato con materiali anticorrosione
- disponibile corpo metallico realizzato con diversi materiali
- disponibili versioni sterili ed igieniche
- possibilità di ottime caratteristiche di regolazione; progettazione individuale della caratteristica di regolazione
- esecuzioni con conformità ATEX per aree soggette a pericolo di esplosioni
Tutte le valvole GEMÜ con attuatori pneumatici o elettrici sono disponibili ex-works completi di strumentazione.