Valvole a farfalla GEMÜ

Valvole a farfalla d'intercettazione in metallo ed in plastica

Valvole a farfalla GEMÜ

  • Ambiti di utilizzo e settori
  • Principio valvola
  • Dati tecnici 

Valvola a farfalla: Ambiti di utilizzo e settori

I principali ambiti di utilizzo per le valvole a farfalla GEMÜ sono costituiti da applicazioni industriali, industria chimica nonché estrazione e trattamento delle acque. Nella versione standard sono disponibili i modelli centrico ed eccentrico semplice. Per eventuali progetti sono disponibili, su richiesta, anche raccordi a doppio eccentrico e triplo eccentrico . Mediante determinati componenti di regolazione quali segnalatori e regolatori di posizione e di processo, le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ possono essere impiegate anche in circuiti di regolazione.

Valvola a farfalla: Principio valvola

La valvola centrica a farfalla d'intercettazione è composta da un corpo a forma di anello che ospita una guarnizione di chiusura/tenuta ad anello in elastomero. Una rondella con guida ad albero ruota di 90° all'interno della guarnizione. A seconda delle versioni e dei diametri nominali, questo tipo di valvola riesce a bloccare pressioni di esercizio fino a 25 bar e temperature fino a 210 °C. Nella maggior parte dei casi essa viene utilizzata con fluidi meccanicamente puri, ma non trova alcuna difficoltà nemmeno con fluidi o gas e vapori leggermente abrasivi, se combinata al materiale giusto. 

Grazie all'ampia gamma di materiali la valvola a farfalla garantisce un utilizzo universale, ad esempio, nelle diverse applicazioni industriali, nel trattamento dell'acqua/acqua potabile e nelle zone costiere e offshore. Inoltre la valvola a farfalla d'intercettazione rappresenta spesso un'alternativa economica ad altri principi valvola che non presentano esigenze particolari in termini di cicli di commutazione, igiene o precisione di regolazione. In presenza di diametri nominali maggiori oltre DN 150 essa costituisce spesso l'unico tipo di valvola d'intercettazione ancora utilizzabile. Per esigenze particolari, come resistenza chimica o igiene, esiste la possibilità di utilizzare una valvola a farfalla d'intercettazione con guarnizione di chiusura in PTFE o TFM. Combinata a una rondella in acciaio rivestita di PFA, la valvola a farfalla d'intercettazione è perfetta per fluidi altamente aggressivi utilizzati nell'industria chimica o dei semiconduttori, mentre se dotata di rondella in acciaio lucido può trovare applicazione nel settore alimentare o farmaceutico.

Per il suddetto principio valvola GEMÜ offre diversi accessori ad hoc destinati all'automazione e all'ottimizzazione dei processi. Bastano pochi gesti per montare, regolare e integrare nell'ingegneria di processo esistente gli indicatori elettrici di posizione, i posizionatori e i controllori di processo, i sensori e i misuratori.

Valvola a farfalla: Dati tecnici

Modalità azionamentoAzionamento manuale, pneumatico o motorizzato
Tipi di attacchiAttacchi a bocchettone, filettatura femmina, attacchi a saldare di testa, flangia
Pressione di esercizio0 - 16 bar
Materiale corpoMetallo: Alluminio, acciaio inox, ghisa grigia, ottone, ghisa sferoidale, acciaio al carbonio
Plastica: PES, PP, PVC
Temperatura del fluido-60 - 210 °C
Diametri nominaliDN 15 - 1600
GEMÜ 423
423
  • Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Connessioni standard:BS | DIN
  • Materiali corpo:PVC-U, grigio
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
  • Materiali rondelle:PVDF
  • Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V CA/CC | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:CSA | EAC
GEMÜ 428
428
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 120 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materiali corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | Silicone
  • Materiali disco:
  • Tensione di alimentazione:12 V CA, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:EAC | FDA
GEMÜ 498
498
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 1200
  • Configurazioni corpo:Lug | Wafer
  • Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
  • Materiali disco:
  • Rivestimento rondella:PFA
  • Tensione di alimentazione:24 - 240 V CA/CC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ D458
D458
  • Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 50 fino a 300
  • Configurazioni corpo:Wafer
  • Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
  • Materiali disco:
  • Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • Tempo di regolazione 90°:13 fino a 58 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 67
  • Conformità:CSA | EAC
GEMÜ D488
D488
  • Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
  • Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
  • Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
  • Materiali disco:
  • Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:ACS | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ R478
R478
  • Temperatura del fluido:-60 fino a 230 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 50 fino a 300
  • Configurazioni corpo:Wafer
  • Connessioni standard:ASME | ISO
  • Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta ad anello:PTFE TFM™
  • Materiali disco:
  • Tensione di alimentazione:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V CA, 50 Hz
  • Tempo di regolazione 90°:13 fino a 35 s
  • Tipo di protezione:IP68
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ R488
R488
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 600
  • Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
  • Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
  • Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
  • Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS

Eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale

GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures
La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2
ulteriori informazioni