- Materiali di tenuta
- Conformità: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Ossigeno; Regolamento (CE) N. 1935/2004; Regolamento (UE) N. 10/2011; Resistenza all'ozono; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria); USP
- Pressione di esercizio max: 10 bar
- Temperatura fluidi max: 100 ° C
- Temperatura fluidi min: -10 ° C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C