La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 550 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.
- Funzioni di sicurezza "Fail safe" e "Fail freeze" disponibili
- Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Funzioni di sicurezza "Fail safe" e "Fail freeze" disponibili
- Temperatura del fluido:-10 fino a 185 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 80
- Forme del corpo:|
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE
- Conformità:ATEX | FDA | FMEDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP