La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta di PTFE GEMÜ 490 Edessa dispone di un'estremità libera dell'albero. Disco e albero sono monopezzo, corpo e manicotto possono essere forniti in versioni diverse. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 1200 (1½" - 36") e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer e lug.
- Adatta con fluidi aggressivi dal punto di vista chimico
- Selezione di materiali pregiati combinabili in vari modi
- Elevata sicurezza dell'impianto grazie all'albero monopezzo e al sistema di tenuta supportato da molle a tazza
- Lunga durata grazie al supporto albero e alla geometria sferica di dischi e manicotti
- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1200
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali del disco:1.4404 (316L), materiale forgiato | 1.4469, acciaio fuso duplex | 2.4602 (alloy 22), materiale pieno | 3.7035, titanio
- Rivestimento rondella:PFA
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Views
Online da 03.11.2021