La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ è dotata di un attuatore in metallo e viene azionata in modo pneumatico. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile nei diametri nominali DN 700 - 1600 nonché in diverse varianti di corpo valvola tipo wafer, lug e U.
- Montaggio semplice
- Basse coppie
- Struttura modulare
- Concetto di attuatore modulare
- Tenuta migliorata grazie alla speciale geometria della guarnizione, anche per grossi diametri
- Temperatura del fluido: -10 fino a 70 °C
- Temperatura ambiente: -20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio*: 3 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 700 fino a 1600
- Scartamenti: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1)
- Configurazioni corpo: Lug | Sezione a U | Wafer
- Tipi di connessione: Flange
- Connessioni standard:
- Materiali corpo: EN-GJS-400-15
- Materiali tenuta ad anello:
- Materiali rondelle:
- Conformità: ACS | EAC
Video sul prodotto
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1077 Views
Online da 16.09.2015