- La valvola ad alte prestazioni con struttura a doppio eccentrico per separare subito il disco dalla sede (guarnizione). In questo modo, l'attrito viene ridotto e la durata aumenta
- Albero continuo con supporto in grafite termoresistente e premistoppa in PTFE per la regolazione durante il funzionamento per minori perdite anche nel range bassa pressione
- Dispositivo antistatico per il settore ATEX
- Possibilità di scelta tra diversi tipi di attuatori
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
- Temperatura del fluido:-60 fino a 230 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ASME | ISO
- Materiali del corpo:1.0619 (WCB), materiale in acciaio fuso con rivestimento verniciato per cataforesi | 1.4408 (CF8M), materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta ad anello:PTFE TFM™
- Materiali disco:
- Tensione di alimentazione:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V CA, 50 Hz
- Tempo di regolazione 90°:13 fino a 35 s
- Tipo di protezione:IP68
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)