GEMÜ N182

Riduttore di pressione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Negli impianti produttivi il dispositivo di sicurezza GEMÜ N182 garantisce una pressione in uscita costante sfruttando la pressione differenziale. Quando aumenta la pressione sul lato di uscita, la forza della molla è ridotta e la valvola si chiude sollevando la molla stessa. La pressione viene abbassata fino a raggiungere un equilibrio di forze tra molla e pressione in uscita. Quando invece la pressione scende, la valvola si apre per azione della molla che spinge sulla superficie della membrana attraverso il foro di comando.

La pressione in uscita può essere letta sul manometro protetto da una membrana, mentre la forza della molla viene regolata a seconda delle necessità, utilizzando una vite di regolazione.

  • La pressione di esercizio può essere facilmente regolata con una vite di arresto e fissata con un controdado. Se necessario è possibile piombare l'impostazione attuata
  • La forma del corpo valvola assicura un flusso ottimale e quindi ottimi valori di portata
  • Scostamenti minimizzati grazie alle ampie superfici di controllo e alla molla a spirale
  • L'attuatore è separato ermeticamente dal fluido
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 50
  • Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Connessioni standard: DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
  • Conformità: EAC