TubeStar è una linea di tubi flessibili in PFA standard ed ad alto grado di purezza.Essi sono utilizzati prevalentemente nelle applicazioni con fluidi ultrapuri e altre sostanze chimiche.
- I valori dei test di lisciviazione dinamici sono nettamente inferiori a quanto indicato nella norma SEMI F57 (versione HighPurity)
- Eccellenti proprietà chimiche e fisiche- Versione High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Ottima resistenza alla pressione
- Buona resistenza alla flessione alternata
- Alto grado di trasparenza
- Temperatura del fluido: -70 fino a 250 °C
- Pressione di esercizio: 2 fino a 20 bar
- Dimensioni tubo flessibile : 1/4" fino a 1¼"
- Materiale: PFA