GEMÜ 761

Valvola a sfera con flangia compatta ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a sfera in metallo a 2/2 vie GEMÜ 761 dispone di azionamento pneumatico. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Sfera con passaggio completo
  • Finecorsa regolabili
  • Unità antistatica
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Conformità: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Accessori adatti

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
6225 Views
Online da 16.09.2015