La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B46 viene azionata in modo pneumatico. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.
- Elevati valori di portata
- Sfera con passaggio completo
- Finecorsa regolabili
- Unità antistatica
- Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C