GEMÜ 52

Elettrovalvola ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola a 2/2 vie con comando diretto GEMÜ 52 dispone di un magnete attuatore completamente rivestito in plastica. La tenuta all'armatura di magnete avviene tramite un soffietto in PTFE nonché una membrana di sicurezza supplementare. Il corpo valvola è disponibile in diversi materiali nonché come corpo a via dritta o corpo ad angolo.

  • Ottima capacità di pulizia
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
  • Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
  • Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
  • Pressione di esercizio :0 fino a 90 psi
  • Diametri nominali:(DN 2) fino a 1/8" (DN 6)
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:| EAC
Surface finishing for steel screws

Applicazione relativa al prodotto

Arricchimento superficiale per le viti in acciaio

Per proteggere dalla corrosione viti in acciaio, dadi, rondelle e chiodi, si procede all'arricchimento delle superfici mediante trattamento galvanico. Il processo si articola in tre fasi (pretrattamento, deposizione della superficie metallica e post-trattamento) per una durata complessiva di circa 3,5 ore. Il processo di esecuzione dei riporti galvanici dura quindi solo 90 minuti circa.