L'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento elettromagnetico GEMÜ 8253 con sollevamento forzato presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in NBR, FPM, EPDM, ottone o PVDF o acciaio inox. La valvola è adatta a fluidi neutri, come aria, acqua od oli.
- La valvola funziona senza differenza di pressione minima
- Elevati valori di portata
- Meccanismo di chiusura morbido
- Adatto a ad applicazioni in vuoto
- Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
- Disponibile filettatura NPT
- Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
- Disponibili omologazioni CSA
- Temperatura del fluido:-10 fino a 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 50
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformità:CSA | EAC