L'elettrovalvola a 2/2 vie a comando ausiliario GEMÜ 8258 presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in acciaio inox, NBR, EPDM o FPM. La valvola è adatta a fluidi neutri, come aria, acqua od oli.
- Potenza assorbita ridotta
- Elevati valori di portata
- Meccanismo di chiusura morbido
- Differenza di pressione minima ridotta
- Costruzione semplice e compatta
- Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
- Azionamento di emergenza manuale in opzione
- Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
- Prova di tipo fino al DN 25, secondo la normativa DIN EN 60730-2-8
- Disponibile in opzione un angolo di fissaggio (non installato in fabbrica)
- Disponibile filettatura NPT
- Temperatura del fluido:14 fino a 230 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :1.45 fino a 232 psi
- Diametri nominali:(DN 8) fino a (DN 50)
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformità:EAC