GEMÜ J70

Elettrovalvola compatta ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola compatta a 2/2 vie ad azionamento elettrico GEMÜ J8A è dotata di un corpo valvola e un corpo magnete di azionamento in metallo. La tenuta verso l'ancoraggio magnete è possibile grazie a una membrana PD monopezzo.Il materiale di tenuta è in PTFE e offre una tenuta ermetica del corpo valvola a farfalla.Il corpo valvola può essere adattato alle esigenze specifiche del cliente usando diversi materiali.

  • Ottima capacità di pulizia
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:5 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | PP
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65

Novità sul prodotto

20.12.2022

Nuova elettrovalvola ad azionamento elettrico GEMÜ J70