GEMÜ Code 19

Membrana EPDM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana GEMÜ codice 19 è una membrana monopezzo in EPDM con reticolo perossidico che è stata sviluppata per un utilizzo nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, nonché per l'industria alimentare e delle bevande. La membrana vanta un miglior comportamento di posizionamento e minori segni di usura. In questo modo sono possibili cicli di commutazione elevati e, quindi, una durata maggiore. La membrana in EPDM GEMÜ codice 19 è adatta per l'uso con fluidi abrasivi. La membrana viene composta appositamente per GEMÜ e prodotta all'interno del Gruppo GEMÜ.

  • Rinforzata con tessuto (da MG 10 a MG 100)
  • Minori segni di usura e comportamento di posizionamento ottimizzato
  • Elevata efficienza grazie al migliore posizionamento dell'inserto in tessuto
  • Comportamento di incollaggio notevolmente inferiore (nessuna adesione alla sede della valvola) della membrana grazie alla nuova composizione del materiale
  • Elevati valori di tenuta e bassa trasformazione a causa del vapore
  • Durata molto elevata grazie alle buone proprietà del materiale
  • Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (MG 8)
  • Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 100)
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*: max. 150°C
  • Materiale membrana: EPDM
  • Misure membrana : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio