La membrana in NBR GEMÜ, codice 2, è stata sviluppata per le applicazioni industriali, ad esempio, nell'ingegneria chimica e ambientale o nell'industria manifatturiera. La membrana è in caucciù nitrilico.
- Molto resistente agli oli minerali, grassi e benzina
- Montaggio semplice e lineare tramite i perni filettati vulcanizzati dotati di blocco di avvitatura
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*:
- Materiale membrana: NBR
- Misure membrana : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2628 Views
Online da 16.09.2015