La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q50 eSyStep viene azionata in modo elettrico. L'attuatore eSyStep è disponibile come attuatore on/off o attuatore con posizionatore integrato. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie.
- Funzione APERTO/CHIUSO o con posizionatore integrato
- È possibile realizzare caratteristiche di regolazione lineari ed equipercentuali
- Parametrizzabile tramite IO-Link
- Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
- Sostituzione veloce e sicura del tubo flessibile
- Sostituzione semplice di inserti e compressori per diverse dimensioni tubo flessibile con il medesimo attuatore
- Sollecitazioni a carico del tubo flessibile minimizzate grazie al compressore ottimizzato
- Possibili diverse opzioni di montaggio grazie alla flangia di fissaggio o alla filettatura interna sul corpo nell'impianto
- Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile