La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 607 dispone di un attuatore in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata manualmente. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.
- Struttura compatta
- Indicatore ottico di posizione integrato
- Si evitano curve supplementari grazie al corpo a squadra
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 10
- Forme del corpo:Corpo a squadra
- Tipi di connessione:Attacco
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PP-H, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | FDA
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2630 Views
Online da 16.09.2015