La valvola di scarico sul fondo a 2/2 vie GEMÜ 643 è dotata di un attuatore angolare manuale con un volantino in plastica. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Il corpo valvola in acciaio inox è realizzato in un unico pezzo (monoblocco, senza elementi saldati). Il distanziatore in metallo nonché l'involucro dell'attuatore sono in acciaio inox.
- Assenza di lesioni ad alte temperature di esercizio grazie al volantino in plastica resistente alle alte temperature
- Struttura compatta
- Attuatore ruotabile di 360°
- Possibilità di montare il prolungamento albero lato utente per volantino
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 40
- Forme del corpo: Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5686 Views
Online da 16.09.2015