La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 673P9 dispone di un volantino in plastica resistente alle alte temperature e viene azionata manualmente. L'attuatore della valvola viene chiuso a tenuta in modo specifico ed è quindi perfetto per procedure di pulizia complesse. Sono integrati di serie un limitatore della corsa di chiusura per aumentare le durate d'uso delle membrane e un indicatore ottico di posizione (misura membrana da 10 a 50).
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Autoclavabile
- Adatta a CIP, COP e SIP
- Portata minima regolabile in modo continuo mediante il limitatore della corsa di chiusura
- Varianti di azionamento con chiusura a tenuta specifica
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 4 fino a 65
- Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:PFA | PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5686 Views
Online da 16.09.2015