GEMÜ 687

Valvola a membrana ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 687 dispone di un attuatore a membrana in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La valvola dispone di un distanziatore in metallo. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".

  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Adatto al CIP/SIP
  • Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
  • Adatto a fluidi con particelle solide in sospensione e abrasivi
  • Corpo in acciaio inox adatto per ambienti corrosivi
  • Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:corpi a T | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE
  • Conformità:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

Accessori adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Views
Online da 20.12.2023
Equipment for separating liquid mixtures

Applicazione relativa al prodotto

Impianto di separazione delle miscele di liquidi

Le miscele di liquidi devono essere separate o modificate, nell'ambito del loro rapporto di mescolanza, per i motivi più svariati. La pervaporazione/permeazione del vapore (filtrazione con membrana) consente la separazione dell'acqua/miscele di solventi, la separazione dei liquidi con punti di ebollizione evidenti, il drenaggio di miscele con più componenti, lo spostamento degli equilibri nelle reazioni, liberando l'acqua e favorendo il drenaggio dei composti organici. Il sistema completo è composto da un evaporatore e da un modulo a membrana. Se il liquido da separare è il prodotto di una distillazione, il vapore potrà essere convogliato direttamente nel modulo a membrana. Con questa applicazione, la miscela è composta da acqua e 5 % di alcol max. L'impianto è in fase di valutazione ex-post.

Novità sul prodotto

09.04.2018

Nuovi tutorial per sostituire le membrane in due pezzi

Per alcuni contenuti specifici, come la sostituzione dei pezzi soggetti a usura, la squadra di formatori GEMÜ ha pubblicato diversi video negli ultimi anni.