La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 688 dispone di un attuatore bistadio e viene azionata in modo pneumatico. L'involucro dell'attuatore è in acciaio inox, il controllo avviene tramite due pistoni indipendenti. Un limitatore di corsa è integrato di serie.
- Attuatore bistadio in cui, oltre alla corsa completa, è possibile regolarne in modo variabile una parziale
- Sia funzione APERTO/CHIUSO veloce, sia possibilità di dosaggio precisa del fluido di esercizio avviando la corsa parziale
- Adatto al CIP/SIP
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
- Forme del corpo:
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali membrana:
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5648 Views
Online da 16.09.2015