GEMÜ SUHK SUMONDO

Attuatore manuale per valvole Single-Use

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'attuatore manuale GEMÜ SUHK della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO viene collegato con una clamp al corpo valvola GEMÜ SUB. Quest'ultimo dispone di una membrana saldata. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto.

  • Tecnologia attuatore collaudata e affidabile (rimane nell'impianto)
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Resistente alla rottura ed alla corrosione
  • Portata minima regolabile in modo continuo mediante il limitatore della corsa di chiusura
  • Indicatore ottico di posizione integrato
  • Attuatore autoclavabile
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 8) fino a 1''" (DN 25)
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 40 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 4,9 bar
  • Tipi di attacchi *: Boccola tubo flessibile | Clamp
  • Materiali corpo valvola: PP-R, naturale
  • Materiali membrana: TPE
  • Conformità: EAC | USP