La GEMÜ R90 è una valvola di ritegno a disco in metallo con collegamento a flangia e scartamento normalizzato secondo la normativa DIN EN 558. Corpo, disco e guarnizione sono disponibili in diversi materiali. Nella variante con tenuta metallica, la valvola GEMÜ R90 può essere utilizzata con temperature elevate fino a 400°C.
- Adatta per temperature basse e alte
- Scartamento normalizzato secondo la normativa DIN EN 558, serie 49
- In opzione disponibile esente da olio e grasso
- Una speciale versione del disco evita l'angolatura del disco e la formazione di forti vibrazioni
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12, classe di tenuta A e G
- Temperatura del fluido:-196 fino a 400 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 300
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
- Materiali del corpo:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Materiali otturatore/premi molla:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex
- Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle | 2.4610
- Conformità:ATEX | DVGW acqua potabile | EAC | FDA | KTW