Saremo lieti di aiutarvi anche personalmente: alla voce Contatti potrete trovare il vostro interlocutore.
Risultato della ricerca: 32 Prodotti
Filettatura; Flange
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; CC499K, bronzo per getti
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Attacco a bocchettone con inserto
a motore elettrico
PVC-U, grigio
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flangia (lug); Flangia (sezione a U); Flangia (wafer)
a motore elettrico
EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW acqua potabile; DVGW gas; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Flangia (lug); Flangia (wafer)
a motore elettrico
1.4404, materiale pieno; Duroplast VE, con rinforzo; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale; S355J2 + N, acciaio fuso
ATEX; EAC; FDA; Sicurezza funzionale; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria); USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection
Motorized
1.4408, investment casting material; 1.4435, investment casting material; CC499K, cast bronze material
FDA; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Flange
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
EAC; FDA; Regolamento (CE) N. 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flange
a motore elettrico
1.4408, materiale prodotto con microfusione; EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
EAC; FDA; Regolamento (CE) N. 1935/2004; Regolamento (UE) N. 10/2011; TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')